GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4512 x 4512
    20,36 MPixel
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 5,4 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Großformatiger 1/1.1" CMOS Global-Shutter Sensor in einer kompakten Industriekamera mit Abmessungen von nur 29 x 29 x 29 mm: die GV-5990CP Rev.2.2 liefert satte 20,36 MP. Dank des leistungsstarken, extrem hochauflösenden Sensors IMX541 aus der Pregius S-Serie - ein Sony Sensor der vierten Generation - profitieren Kunden von einer hervorragenden Bildqualität. Dazu tragen einerseits die integrierte BSI-Technologie („Back Side Illuminated“) bei, und andererseits die bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm, woraus eine außergewöhnlich hohe Pixeldichte resultiert.

Die lichtempfindliche GigE-Kamera liefert schnelle 5,4 fps, die auch in anspruchsvollen Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, detaillierten Bildauswertungen in der Medizintechnik oder dem Einsatz im Verkehrsbereich keine Wünsche offen lässt.

Das Modell ist eine sinnvolle Alternative zu Kameras mit ähnlich hochauflösenden, aber großflächigeren Sensoren, für die üblicherweise F-Mount-Objektive benötigt werden. Hier lassen sich C-Mount-Objektive verwenden - das bedeutet eine erhebliche Kostenersparnis.

Die GV-5990CP Rev.2.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.

Artikelnummer
  • GV-5990CP-C-HQ Rev.2.2: 1010128
  • GV-5990CP-M-GL Rev.2.2: 1010129
Kamerafamilie CP
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX541
Framerate @ Auflösung max. 5,4 fps
Auflösung (h x v) 4512 x 4512
Optische Fläche 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 20,36 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm