uEye SCP Kamera | IMX678 | 8 MP Sony Sensor | Webstore

GL-54J0SCP

GL-54J0SCP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3840 x 2160
    8,29 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Diese kompakte uEye SCP Kamera gehört zur uEye Live Serie und ist speziell für Monitoring-Aufgaben konzipiert – und bietet neben Streaming (MJPEG, H.264) auch Ereignis-basierte Aufzeichnung in den Kameraspeicher. Sie ist mit einem speziellen SoC von Ambarella ausgestattet und sorgt dank ISP und Auto-Funktionen für eine hervorragende Bildqualität. So liefert die Kamera drei parallele Streams per RTSP oder HTTP mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei FullHD Auflösung (1920x1080@30fps).

Für die besonders guten und klaren Kamerabilder spielt auch der Rolling-Shutter Sensor IMX678 aus der Sony Starvis 2 Serie (1/1.8", Pixelgröße 2,00 µm) eine zentrale Rolle.

Er eignet sich dank seines hohen Dynamikbereichs und HDR auch für den Einsatz bei schwachem Umgebungslicht. So lässt sich die GL-54J0SCP beispielsweise auch im Inneren einer Maschine einsetzen, um Komponenten oder Verschleiß im Blick zu behalten.

Ihr Design macht sie perfekt für den Einsatz im Industriekontext: sie ist nur 29 x 29 x 29 mm groß, verfügt über ein komplett geschlossenes Gehäuse und einen verschraubbaren RJ45 Stecker.

Artikelnummer
  • GL-54J0SCP-C-HQ: 1011042
Kamerafamilie SCP
Protokolle
HTTP, RTSP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX678
Auflösung (h x v) 3840 x 2160
Optische Fläche 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,29 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
Integrierter Webservice
CMOS Sensor
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Gelber Roboter inspiziert mit Kameras die Rohre
Sicherheitstechnik

Bildverarbeitung kommt bspw. bei Zugangskontrollen oder der Überwachung von Räumen oder Außenanlagen zum Einsatz.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.