uEye FA | GigE | [IMX676] | [C-Mount] | mono | color

GV-54L0FA Rev.1.3

GV-54L0FA Rev.1.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3552 x 3552
    12,62 MPixel
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Mit einer Auflösung von 12,62 MP, einem quadratischen Sensorformat und moderner Sony STARVIS 2 Technologie überzeugt die GV-54L0FA Rev.1.3 durch eine hohe Bildqualität - selbst bei geringer Umgebungsbeleuchtung. Die kompakte und zugleich energieeffiziente GigE Vision Kamera basiert auf dem 1/1.6'' Rolling-Shutter Sensor Sony IMX676 und liefert Bilddaten mit 3552 x 3552 Pixeln bei Bildraten von bis zu 9,9 fps.

Die fortschrittliche Pixelarchitektur sorgt für ein äußerst geringes Bildrauschen und eine ausgeprägte Empfindlichkeit im nahinfraroten Bereich (NIR). Darüber hinaus erweitert Clear HDR den nutzbaren Dynamikumfang und ermöglicht eine präzise Wiedergabe von hellen und dunklen Bildbereichen. Eine integrierte Anti Reflexionsbeschichtung minimiert zusätzlich störende Reflexionen bei direkter Lichteinwirkung oder verhindert sie vollständig. Dadurch eignet sich das Kameramodell besonders für Anwendungen in der Messtechnik, Qualitätssicherung sowie im Maschinen-, Fabrik- und Prozessautomationsumfeld.

Die uEye FA verfügt über eine IP69K Zertifizierung und ist damit zuverlässig gegen Staub, Schmutz und Hochdruckwasser geschützt. Dies macht sie zur passenden Lösung für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Ergänzendes Zubehör wie Objektivtuben und schleppkettenfähige Kabel unterstützt einen sicheren und stabilen Betrieb. Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb oder Monochromsensor erhältlich.

Artikelnummer
  • GV-54L0FA-M-GL Rev.1.3: 1012659
  • GV-54L0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012658
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX676
Framerate @ Auflösung max. 9,9 fps
Auflösung (h x v) 3552 x 3552
Optische Fläche 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.6''
Auflösung 12,62 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Drucktechnik

IDS Kameras prüfen u.a. Farbe und Positionierung und sorgen damit für ein perfektes Druckbild
bspw. bei Verpackungen, Etiketten oder im Zeitungsdruck.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.