| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | ACP |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX545 |
| Framerate @ Auflösung max. | 10,1 fps |
| Auflösung (h x v) | 4128 x 3008 |
| Optische Fläche | 11,311 mm x 8,242 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.1" |
| Auflösung | 12,42 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung