GV-51L2SE Rev.4.2

GV-51L2SE Rev.4.2

GV-51L2SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4128 x 3008
    12,42 MPixel
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Ganz gleich, ob Sie den 12,42 MP Sony Sensor IMX545 aus der Pregius S Serie in Farbe oder Mono, als Platinenkamera oder mit Gehäuse einsetzen möchten - in der uEye SE Familie können Sie aus verschiedenen Modellen mit GigE-Schnittstelle wählen. Bei diesem 1/1.1" Sony Sensor der vierten Generation wird Global Shutter- mit BSI-Technologie kombiniert. Als weitere Besonderheit sind die Pixel nur 2,74 µm groß und ermöglichen damit eine deutlich höhere Pixeldichte. Das bedeutet, dass der Sensor in der Diagonale rund 20 Prozent kleiner ist als Sony Pregius-Sensoren der zweiten Generation mit gleicher Auflösung. So profitieren Anwender bei der GV-51L2SE Rev.4.2 von einer hervorragenden Bildqualität, die selbst anspruchsvolle Machine-Vision-Anwendungen problemlos möglich macht.

Die uEye SE Industriekamera (4128 x 3008 px) liefert satte 10,1 fps. Gleichzeitig ist sie vollständig konform mit dem Vision-Standard und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.

Artikelnummer
  • GV-51L2SE-C Rev.4.2: 1009453
  • GV-51L2SE-M Rev.4.2: 1009454
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX545
Framerate @ Auflösung max. 10,1 fps
Auflösung (h x v) 4128 x 3008
Optische Fläche 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 12,42 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
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
Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.