USB 3 uEye XLE Rev.1.2 | Einplatinenkamera | AR2020 | 19,80 MP onsemi Sensor | Webstore

U3-36P6XLE Rev.1.2

U3-36P6XLE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5136 x 3856
    19,80 MPixel
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 14,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Kleiner Preis, mächtige Auflösung - dank des 19,80 MP Sensors AR2020 von onsemi profitieren Anwender von 5K UHD mit beeindruckenden 5136 x 3856 Pixeln. Damit erkennt der 1/1.8" Rolling-Shutter Sensor (Seitenverhältnis 4:3) selbst feine Details, etwa in der Oberflächeninspektion.

Wir bieten den Sensor nicht nur in Farbe, sondern auch als monochrome Variante an. Dies macht ihn besonders für Low-Light-Anwendungen in der Industrie oder für den Einsatz in der Mikroskopie interessant, bei denen noch mehr Empfindlichkeit gefragt ist. Und auch wer nach einem technischen Nachfolger für den beliebten 18 MP Sensor AR1820 von onsemi sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Die Industriekamera U3-36P6XLE Rev.1.2 kommt bei voller Auflösung auf 14,4 fps, im FHD-Modus von 1920 x 1080 Pixeln auf Livevideo-taugliche 27 fps.

Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.

Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivflansch oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-36P6XLE Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Die Kameras der uEye XLE-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-36P6XLE-C-HQ Rev.1.2: 1011206
  • U3-36P6XLE-M-GL Rev.1.2: 1011207
Kamerafamilie XLE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell AR2020
Framerate @ Auflösung max. 14,4 fps
Auflösung (h x v) 5136 x 3856
Optische Fläche 7,168 mm x 5,376 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 19,80 MP
Pixelgröße 1,40 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
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
Die Kameras der uEye XLE-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.