uEye XCP Kamera | IMX675 | 5 MP Sony Sensor | Webstore

U3-34F0XCP Rev.1.2

U3-34F0XCP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2608 x 1960
    5,11 MPixel
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 41,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Diese USB 3.0-Industriekamera verfügt über einen 5,11 MP Rolling-Shutter Sensor mit Sony Starvis 2 Technologie - damit versteht sich eine beeindruckende Bildqualität praktisch von selbst. Der 1/2.8" Sony Sensor IMX675 bietet eine Auflösung von 5,11 MP (2608 x 1960 px), liefert 41,1 fps und beweist sich insbesondere beim Einsatz im Dämmerlicht. Zentral hierbei: das sehr geringe Bildrauschen und hohe Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared"). Zusätzlich hilft die integrierte Anti-Reflexionsbeschichtung dabei, dass bei direktem Lichteinfall keine oder weniger Flares entstehen.

Von diesen Eigenschaften profitieren unter anderem Anwendungen in der Qualitätskontrolle, im Verkehrswesen und der Medizintechnik. Die kompakte Kamera mit dem Matchcode U3-34F0XCP Rev.1.2 ist preislich im Einstiegssegment platziert, weshalb sie sich bspw. für Volumenprojekte empfiehlt.

Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-34F0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010612
  • U3-34F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010606
  • U3-34F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010607
Kamerafamilie XCP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX675
Framerate @ Auflösung max. 41,1 fps
Auflösung (h x v) 2608 x 1960
Optische Fläche 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 5,11 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
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
Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.