uEye ACP Kamera | IMX392 | 2,35 MP Sony Sensor | Webstore

GV-50C1ACP Rev.1.2

GV-50C1ACP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1936 x 1216
    2,35 MPixel
  • Sony IMX392
    1/2.3" CMOS
  • 53,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Varianten
GigE Kameraschnittstellen i
Sensorboard-Verlängerung i
Artikelnummer
  • GV-50C1ACP-C-HQ Rev.1.2: AB13495
  • GV-50C1ACP-M-GL Rev.1.2: AB13496
Kamerafamilie ACP
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX392
Framerate @ Auflösung max. 53,7 fps
Auflösung (h x v) 1936 x 1216
Optische Fläche 6,679 mm x 4,195 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2.3"
Auflösung 2,35 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
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
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.