uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Die GigE Industriekamera UI-5140SE mit dem integriertem schnellen 1,31 Megapixel Global-Shutter Sensor PYTHON 1300 von onsemi ist die optimale Wahl zur Erfassung bewegter Objekte in Industrieanwendungen. Die großen und lichtempfindlichen Pixel des Sensors, in Verbindung mit der von IDS implementierten FPN-Korrektur, sorgen für sehr gute, streifenfreie Bilder. Zusätzliche Funktionen wie bspw. 8-fach Multi-AOI, der IDS Line Scan-Modus oder der HDR-Modus mit Kniepunkten machen die GigE Kamera zu einem vielseitigen einsetzbaren „Maschinenauge“.
Zudem lässt sich die Framerate der Kamera durch die Möglichkeit Bilder horizontal und vertikal auszulesen erhöhen.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | PYTHON 1300 |
| Framerate @ Auflösung max. | 88,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 1024 |
| Optische Fläche | 6,144 mm x 4,915 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 1,31 MP |
| Pixelgröße | 4,80 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Datenblatt
CAD Daten
Technische Zeichnung