U3-3890SE Rev.1.2 - Kamerafinder - Produkte

U3-3890SE Rev.1.2

U3-3890SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4000 x 3000
    12,00 MPixel
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 33,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die U3-3890SE Rev.1.2 verfügt über den Rolling-Shutter CMOS-Sensor IMX226. Der 12,00 MP Sensor (4000 x 3000 px, Pixelgröße 1,85 µm) aus der Sony STARVIS-Reihe punktet mit außerordentlicher Lichtempfindlichkeit und geringem Rauschen.

Dank der BSI-Technologie des Sensors („back-side-illumination“) ist die Kamera prädestiniert für Aufgaben, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen erfordern. Auch in Bereichen wie Verkehrsüberwachung, Mikroskopie und Qualitätssicherung spielt sie ihre Stärken aus.

Durch die Sensorgröße von 1/1.7“ steht außerdem eine sehr große Auswahl an kostengünstigen Objektiven zur Verfügung.

Diese USB3 Vision Kamera wird ab IDS Vision Firmware 2.20.17746 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3890SE-C-HQ Rev.1.2: AB12786
  • U3-3890SE-M-GL Rev.1.2: AB12789
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX226
Framerate @ Auflösung max. 33,2 fps
Auflösung (h x v) 4000 x 3000
Optische Fläche 7,4 mm x 5,55 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.7"
Auflösung 12,00 MP
Pixelgröße 1,85 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.