U3-3990CP Rev 2.2

U3-3990CP Rev 2.2

U3-3990CP Rev 2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4512 x 4512
    20,36 MPixel
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 19,6 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Großformatiger 1/1.1" CMOS Global-Shutter Sensor in einer kompakten Industriekamera mit Abmessungen von nur 29 x 29 x 29 mm: die U3-3990CP Rev 2.2 liefert satte 20,36 MP. Dank des leistungsstarken, extrem hochauflösenden Sensors IMX541 aus der Pregius S-Serie - ein Sony Sensor der vierten Generation - profitieren Kunden von einer hervorragenden Bildqualität. Dazu tragen einerseits die integrierte BSI-Technologie („Back Side Illuminated“) bei, und andererseits die bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm, woraus eine außergewöhnlich hohe Pixeldichte resultiert.

Die lichtempfindliche USB3-Kamera liefert schnelle 19,6 fps, die auch in anspruchsvollen Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, detaillierten Bildauswertungen in der Medizintechnik oder dem Einsatz im Verkehrsbereich keine Wünsche offen lässt.

Das Modell ist eine sinnvolle Alternative zu Kameras mit ähnlich hochauflösenden, aber großflächigeren Sensoren, für die üblicherweise F-Mount-Objektive benötigt werden. Hier lassen sich C-Mount-Objektive verwenden - das bedeutet eine erhebliche Kostenersparnis.

Die U3-3990CP Rev 2.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.

Die Leistungsaufnahme kann über die üblichen USB3-Werte hinausgehen. Es ist möglich, dass die Kamera nicht auf jedem System betrieben werden kann. Die Framerate kann gegebenenfalls reduziert werden.

Artikelnummer
  • U3-3990CP-M-GL Rev.2.2: 1009799
  • U3-3990CP-C-HQ Rev.2.2: 1009798
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX541
Framerate @ Auflösung max. 19,6 fps
Auflösung (h x v) 4512 x 4512
Optische Fläche 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 20,36 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!