Zusammen mit dem Sony Sensor IMX678 bietet die uEye FA (Matchcode GV-54J0FA Rev.1.3) eine leistungsstarke Kombination aus hoher Auflösung und schneller Bildaufnahme. Der 1/1.8" Rolling-Shutter Sensor aus der Sony STARVIS 2 Serie liefert 8,39 MP (3856 x 2176?Pixel, Pixelgröße 2,00 µm) und erreicht Bildraten von bis zu 14,9 fps. Auch bei schwacher Beleuchtung ermöglicht er eine überzeugende Bildqualität, sogar im nahinfraroten Bereich (NIR). Clear HDR erweitert zudem den Dynamikumfang deutlich. Eine Anti Reflexionsbeschichtung reduziert darüber hinaus störende Reflexionen und sorgt für stabile Ergebnisse selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen.
Dank IP69K Schutz hält die uEye FA zuverlässig gegen Staub, Schmutz und Hochdruckwasser stand und ist damit für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen prädestiniert, etwa in der Fabrikautomation. Optionales Zubehör wie Objektivtuben und schleppkettenfähige Kabel unterstützt einen dauerhaft sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Die GigE Vision Industriekamera ist wahlweise mit Farb oder Monochromsensor erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | FA |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX678 |
| Framerate @ Auflösung max. | 14,9 fps |
| Auflösung (h x v) | 3856 x 2176 |
| Optische Fläche | 7,712 mm x 4,352 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 8,39 MP |
| Pixelgröße | 2,00 µm |
| HDR-Modus | Clear HDR |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen