Kamerafinder | Industriekameras online finden | IDS : Ergebnis einer Bildanalyse

Kamerafinder

Nach Beantworten weniger Fragen schlägt Ihnen der anwendungsbezogene Kamerafinder passende Modelle vor. Danach können Sie bei Bedarf mittels technischer Daten/Merkmale Ihre Trefferliste weiter verfeinern.

technisch anwendungsbezogen
Folgende Kameras passen zu Ihren Anforderungen:
Items 1-12 of 15
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT malibu IDS NXT malibu GS31032C
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 2048x1536
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.9''
  • Global-Shutter
  • 1,58 MPixel
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling-Shutter
  • 6,41 MPixel
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RS18083C
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT oslo IDS NXT oslo GS31032C
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 2048x1536
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling-Shutter
  • 6,41 MPixel
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.9''
  • Global-Shutter
  • 1,58 MPixel
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio IDS NXT rio Experience Kit
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.9''
  • Global-Shutter
  • 1,58 MPixel
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Global-Shutter
  • 3,15 MPixel
  • Sony
  • IMX265
  • 2048 x 1536
Abgekündigt
Preis auf Anfrage

Industriekameras online finden

IDS ist führender Hersteller vielseitig einsetzbarer Industriekameras – von klassischen 2D-Systemen über Monitoring und event-basierte Kameras bis hin zu AI Vision.

Anhand weniger Fragen finden Sie mit unserem Kamerafinder schnell die passende Industriekamera mit GigE- oder USB-Schnittstelle für Ihr Bildverarbeitungssystem. Im Anschluss können Sie Ihre Auswahl noch mit technischen Merkmalen wie Auflösung, Sensoren oder Interface verfeinern. Klicken Sie auf "Filter hinzufügen" um weitere Optionen zu erhalten.

Für 3D-Kameras steht Ihnen der spezielle 3D-Kamerafinder zur Verfügung.

It's so easy!