U3-3560XLE Rev.1.2

U3-3560XLE Rev.1.2

U3-3560XLE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1920 x 1200
    2,30 MPixel
  • onsemi AR0234
    1/2.6" CMOS
  • 102,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die Industriekamera U3-3560XLE Rev.1.2 mit SuperSpeed USB 5 Gbps lässt sich dank des vielseitigen 1/2,6" CMOS-Sensors onsemi AR0234 (1920 x 1200 , Pixelgröße 3 µm, 102 fps) in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen. Der 2,30 MP Sensor ermöglicht durch eine außergewöhnliche Shutter-Effizienz beeindruckend klare und scharfe Bilder von bewegten Objekten bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Die Kombination aus hochwertiger Global Shutter Sensortechnik und kostengünstiger uEye XLE Kameraplattform mit Unterstützung des USB3 Vision Standards ist eine optimale, leistungsstarke und zukunftssichere Alternative für die beliebten uEye LE Kameraserien mit USB 2 Schnittstelle. Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.

Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivflansch oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-3560XLE Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Die Kameras der uEye XLE-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-3560XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008731
  • U3-3560XLE-M-GL Rev.1.2: 1008732
Kamerafamilie XLE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell AR0234
Framerate @ Auflösung max. 102 fps
Auflösung (h x v) 1920 x 1200
Optische Fläche 5,76 mm x 3,6 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2.6"
Auflösung 2,30 MP
Pixelgröße 3,00 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XLE-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Blick- und Gestenverfolgung

Ob Forschung oder Unterhaltung: mit IDS Kameras lassen sich bspw. Augenbewegungen und Gesten tracken.

Barcode-Lesen

Neben der Prozessautomation und in der Logistik erkennen IDS Kameras auch in weiteren Bereichen zuverlässig Barcodes.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!