uEye SLE Kamera | IMX678 | 8,29 MP Sony Sensor | Webstore

GL-54J1SLE-MB

GL-54J1SLE-MB
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3840 x 2160
    8,29 MPixel
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Monitoring-Aufgaben als Embedded-System? Hier kommt die GL-54J1SLE-MB aus der uEye Live Serie ins Spiel. Sie ist in unterschiedlichen Gehäusevarianten erhältlich und speziell für Aufgaben wie Monitoring und Streaming (via MJPEG, H264) entwickelt. Dank Event-Recording im Kameraspeicher, also dem Ereignis-basierten Aufzeichnen von Situationen, erleichtert sie darüber hinaus die Analyse von Schlüsselszenen.

Die GL-54J1SLE-MB verfügt über ein GigE-Interface. Im Inneren verbirgt sich nicht nur ein spezieller SoC von Ambarella, sondern auch ein 8,29 MP Sensor aus der Sony Starvis 2 Serie.

Der IMX678 (1/1.8", Pixelgröße 2,00 µm) sorgt für eine herausragende Bildqualität und punktet mit einem hohen Dynamikbereich. So lässt sich die Kamera auch an schwer einsehbaren Stellen mit geringem Umgebungslicht einsetzen.

Die elektrischen Leitungen für Ethernet und Stromversorgung sind hier platzsparend auf einen 20-poligen ZIF-Connector geführt.

Fügen Sie bei Bedarf das optional erhältliche Daughterboard mit RJ45-Netzwerkstecker und zweipoliger Klemmleiste zur Stromversorgung hinzu, das über ein Flexflachbandkabel flexibel kontaktiert wird.

Artikelnummer
  • GL-54J1SLE-C-MB: 1011494
Kamerafamilie SLE
Protokolle
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX678
Auflösung (h x v) 3840 x 2160
Optische Fläche 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,29 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
Integrierter Webservice
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.
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
Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.