U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2704 x 1536
    4,15 MPixel
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 85,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

4,15 MP USB 3.0-Industriekamera mit modernster Sony-Pixeltechnologie: Das Modell U3-34E0CP Rev.2.3 nutzt den 1/1.8" Rolling-Shutter-Sensor IMX664 aus der vierten Generation der Sony-Starvis-2-Serie. Mit einer Auflösung von 2704 x 1536 px und schnellen 85,3 fps ist sie ideal für vielfältige Anwendungen - von Qualitätskontrolle über ITS bis hin zur Medizintechnik.

Die kompakte Kamera überzeugt nicht nur durch ihr äußerst geringes Bildrauschen, sondern auch durch ihre hohe Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared"). Dadurch liefert sie selbst in Low-Light-Umgebungen eine beeindruckend gute Bildqualität. Zusätzlich verbessert die Anti-Reflexionsbeschichtung die Darstellung, da sie Flares bei direkter Lichteinwirkung reduziert oder vollständig verhindert.

Als Teil der uEye CP-Serie bietet sich die leichte, robuste Kamera für Bauraum-restriktive Anwendung an, wie bspw. den Einsatz in Mehrkamerasystemen oder auf Roboterarmen.

Abhängig vom Einsatzzweck steht ein Farb- oder ein Mono-Sensor zur Auswahl.

Artikelnummer
  • U3-34E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012587
  • U3-34E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012589
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX664
Framerate @ Auflösung max. 85,3 fps
Auflösung (h x v) 2704 x 1536
Optische Fläche 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 4,15 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!