Die kompakte 12,42 MP Industriekamera U3-31L0CP Rev.2.2 ist mit dem 1/1.1" Sony CMOS Bildsensor IMX545 aus der Pregius S Serie ausgestattet. Dieser Sensor der vierten Generation zeichnet sich durch die Kombination von Global Shutter und BSI-Technologie aus. Ein weiteres Merkmal sind die nur 2,74 µm großen Pixel, die für eine deutlich höhere Pixeldichte sorgen. Das bedeutet, dass der Sensor in der Diagonalen etwa 20 Prozent kleiner ist als gleich auflösende Sensoren der zweiten Sony Pregius Generation. Anwender profitieren von einer hervorragenden Bildqualität, die auch anspruchsvolle Machine-Vision-Anwendungen problemlos möglich macht.
Die Industriekamera liefert satte 32,4 fps. Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist sie kompromisslos standardkonform und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.
Die uEye CP Kamera ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX545 |
| Framerate @ Auflösung max. | 32,4 fps |
| Auflösung (h x v) | 4128 x 3008 |
| Optische Fläche | 11,311 mm x 8,242 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.1" |
| Auflösung | 12,42 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen