GigE uEye LE Rev.2 | Einplatinenkamera | IMX662 | 2 MP Sony Sensor | Webstore

GV-58C4LE Rev.2

GV-58C4LE Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1936 x 1096
    2,12 MPixel
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die GV-58C4LE Rev.2 ist eine kostenoptimierte GigE Vision Einplatinenkamera mit dem 1/2.8" Rolling-Shutter Sensor IMX662 aus Sonys Starvis 2 Serie. Kunden profitieren dank der ausgefeilten Pixeltechnologie von einer außergewöhnlichen Bildqualität mit besonders hohem Dynamikbereich.

Die kompakte 2,12 MP Gigabit Ethernet Kamera (Sensorauflösung 1936 x 1096, Pixelgröße 2,90 µm) liefert schnelle 59,7 fps und zeigt sich besonders stark in Low-Light-Anwendungen, bei denen bestmögliche Bildqualität bei gleichzeitig geringer Auflösung gefragt ist.

Mit ihren kompakten Maßen von 45 x 45 mm und flexibler Spannungsversorgung über den 10poligen Steckverbinder oder einer zweipoligen Klemmleiste ist die Einplatinenkamera die perfekte Lösung für kundenspezifische Projekte.

Artikelnummer
  • GV-58C4LE-C-HQ Rev.2: 1010871
  • GV-58C4LE-M-GL Rev.2: 1010872
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX662
Framerate @ Auflösung max. 59,7 fps
Auflösung (h x v) 1936 x 1096
Optische Fläche 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 2,12 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Abgekündigt
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
UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.