| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | ACP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX183 |
| Framerate @ Auflösung max. | 19,8 fps |
| Auflösung (h x v) | 5536 x 3692 |
| Optische Fläche | 13,286 mm x 8,861 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 20,44 MP |
| Pixelgröße | 2,40 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
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
CAD Daten
Technische Zeichnung