Die IDS NXT oslo erweitert das Portfolio an leistungsstarken Embedded Vision Systemen in Form einer intelligenten Kamera. Das robuste Kameramodell kombiniert künstliche Intelligenz mit perfekter Bildqualität, Videostreaming und Aufzeichnungsfunktionen in einem kompakten, industrietauglichen Gehäuse inklusive M12-Steckverbindern. Es ist nach dem IP69K-Standard - dem höchsten Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Hochdruckwasser - geschützt und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollsten Industrieumgebungen.
Die Bildinformationen des lichtempfindlichen onsemi 5,04 MP Farbsensors AR0521 werden Hardware-beschleunigt direkt auf der Kamera aufbereitet. Kernstück der neuen Kamera ist ein SoC (System on Chip) von Ambarella (bereits bekannt aus der IDS NXT malibu). Der integrierte Image Signal Prozessor (ISP) kümmert sich mit hilfreichen Automatik-Features um Helligkeit, Farbkorrektur oder Linsenverzerrungen und sorgt damit stets für exzellente Bildqualität selbst unter schwierigen Verhältnissen.
Die Computer Vision Architecture des Ambarella SoC ermöglicht die Bereitstellung von komprimierten Videos (H.264, MJPEG) in voller Sensorauflösung mit mehr als 25 Bildern pro Sekunde. Über das RTSP-Protokoll streamt die Kamera live in bis zu 3 parallen Streams auf mehrere Standard Streaming Clients – ohne den Umweg über einen zusätzlichen PC. Getriggert per Software oder IO-Leitung können Videosequenzen auch im persistenten Kameraspeicher gesichert oder direkt auf einen FTP Server übertragen werden. Die integrierte Neural Processing Unit (NPU) führt leistungsfähige Bildanalysen mit selbst trainierten neuronalen Netzen direkt auf der Kamera aus und erzeugt Ergebnisdaten, die per REST oder als Overlaydaten im Livestream bereitgestellt werden können.
Die Kombination aus perfekter Bildqualität, OnCamera KI + Kompression + Videostreaming + Recording erlaubt einen vollkommen PC-unabhängigen Betrieb. Dennoch kann die IDS NXT oslo über eine volllständig plattformunabhängiges Web-Interface per REST-API in Anwendungen integriert werden.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | IDS NXT oslo |
| Protokolle |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
2560x1440 @ 30 fps, 2592x1944 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| Komprimierung |
MJPEG, H.264
|
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | AR0521 |
| Auflösung (h x v) | 2592 x 1944 |
| Optische Fläche | 5,702 mm x 4,277 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.5" |
| Auflösung | 5,04 MP |
| Pixelgröße | 2,20 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Zertifizierungen