U3-31N0CP Rev.2.2

U3-31N0CP Rev.2.2

U3-31N0CP Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5328 x 3040
    16,20 MPixel
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 24,7 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Kleine Industriekamera mit 16,20 MP Sensor und USB3-Schnittstelle für optimale Bildergebnisse: Dank des Global-Shutter Sensors IMX542 aus der Sony Pregius S Serie zeichnet sich die U3-31N0CP Rev.2.2 durch eine hohe Auflösung von 5328 x 3040 und außergewöhnliche Lichtempfindlichkeit aus.

Dieser 1.1" CMOS Sensor der vierten Generation verfügt über BSI-Technologie (Backside Illumination). Die Pixelgröße von nur 2,74 µm ermöglicht eine bemerkenswert hohe Pixeldichte.

Im Betrieb liefert die nur 29 x 29 x 29 mm große Industriekamera schnelle 24,7 fps. Sie kann für ein breites Spektrum an Anwendungen eingesetzt werden, von Inspektionsaufgaben in der Industrie bis hin zu Analysen in der Medizintechnik.

Die U3-31N0CP Rev.2.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.

Die Leistungsaufnahme kann über die üblichen USB3-Werte hinausgehen. Es ist möglich, dass die Kamera nicht auf jedem System betrieben werden kann. Die Framerate kann gegebenenfalls reduziert werden.

Artikelnummer
  • U3-31N0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010326
  • U3-31N0CP-M-GL Rev.2.2: 1010327
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX542
Framerate @ Auflösung max. 24,7 fps
Auflösung (h x v) 5328 x 3040
Optische Fläche 14,599 mm x 8,33 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 16,20 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
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
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.