GV-51L0CP Rev.2.2

GV-51L0CP Rev.2.2

GV-51L0CP Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4128 x 3008
    12,42 MPixel
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die kompakte 12,42 MP Industriekamera GV-51L0CP Rev.2.2 mit GigE-Schnittstelle verfügt über den 1/1.1" Sony CMOS Bildsensor IMX545 aus der Pregius S Serie von Sony. Bei diesem Sensor der vierten Generation wird Global-Shutter - mit BSI-Technologie (Backside Illumination) kombiniert. Als weitere Besonderheit sind die Pixel nur 2,74 µm groß und ermöglichen damit eine deutlich höhere Pixeldichte. Das bedeutet, dass der Sensor in der Diagonale rund 20 Prozent kleiner ist als Sony Pregius-Sensoren der zweiten Generation mit gleicher Auflösung. So profitieren Anwender von einer hervorragenden Bildqualität, die selbst anspruchsvolle Machine-Vision-Anwendungen problemlos möglich macht.

Die Industriekamera (4128 x 3008 px) liefert satte 10,1 fps. Gleichzeitig ist sie vollständig konform mit dem Vision-Standard und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.

Die uEye CP Kamera ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Artikelnummer
  • GV-51L0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009712
  • GV-51L0CP-M-GL Rev.2.2: 1009713
Kamerafamilie CP
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX545
Framerate @ Auflösung max. 10,1 fps
Auflösung (h x v) 4128 x 3008
Optische Fläche 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 12,42 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
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
Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.