UI-5290FA Rev.1.2

UI-5290FA Rev.1.2

UI-5290FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4104 x 2174
    8,92 MPixel
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 12,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die UI-5290FA Rev.1.2 ist eine Industriekamera mit Sonys IMX267 CMOS Sensor mit 8,9 MP Auflösung (4112 x 2176 Pixel) bei 32 fps. Wie alle Global Shutter Sensoren der Sony Pregius-Serie zeichnet sich auch der IMX267 durch die kleinste Pixelgröße am Markt (3,45 µm) bei 1“ Sensorgröße und gleichzeitig sehr geringem Rauschverhalten aus.

Die UI-5290FA Rev.1.2 zeigt ihre Stärken vor allem in langsameren Machine Vision Anwendungen, für die ein großes Sichtfeld benötigt wird. Sie ist als Monochrom- oder Farbvariante erhältlich. Die UI-5290FA Rev.1.2 steht für unverfälschte und gestochen scharfe Aufnahmen.

Artikelnummer
  • UI-5290FA-C-HQ Rev.1.2: AB12230
  • UI-5290FA-M-GL Rev.1.2: AB12231
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX267
Framerate @ Auflösung max. 12,0 fps
Auflösung (h x v) 4104 x 2174
Optische Fläche 14,159 mm x 7,5 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 8,92 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP65, IP67
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.