uEye XLS Kamera | IMX664 | 4 MP Sony Sensor | Webstore

U3-34E1XLS Rev.1.2

U3-34E1XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2704 x 1536
    4,15 MPixel
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 49,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Winzige USB3-Platinenkamera mit 4,15 MP und State-of-the-Art-Pixeltechnologie von Sony: Die U3-34E1XLS Rev.1.2 ist mit dem 1/1.8" Rolling-Shutter Sensor IMX664 aus der Sony Starvis 2 Serie (vierte Generation) ausgestattet. Dank einer Auflösung von 2704 x 1536 px und schnellen 49,3 fps eignet sie sich für unterschiedlichste Anwendungen von Prozess- und Qualitätskontrolle bis hin zu ITS und Medizintechnik.

Das Modell beeindruckt nicht nur mit einem geringen Bildrauschen, sondern eignet sich dank hoher Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared") auch für den Einsatz in Low-Light-Situationen. Ihr kompaktes Design vereinfacht die Integration in Embedded-Vision-Systeme.

Als Teil der uEye XLS-Serie bietet sich die Kamera insbesondere für Volumenprojekte oder als günstiges Einsteigermodell an.

Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb- oder Mono-Sensor erhältlich.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-34E1XLS-C Rev.1.2: 1010750
  • U3-34E1XLS-M Rev.1.2: 1010751
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX664
Framerate @ Auflösung max. 49,3 fps
Auflösung (h x v) 2704 x 1536
Optische Fläche 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 4,15 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Clear HDR
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
Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.