U3-31F0CP Rev.2.2

U3-31F0CP Rev.2.2

U3-31F0CP Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2064
    5,10 MPixel
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Klein, einfach zu integrieren und für optimale Bildergebnisse - dank des 5,10 MP Global Shutter Sensors IMX547 aus der Sony Pregius S Serie gehen Sie mit der U3-31F0CP Rev.2.2 keine Kompromisse ein. Ausgestattet mit diesem Sensor der vierten Generation liefert sie eine beeindruckende Bildqualität. Der Sensor verfügt nicht nur über BSI-Technologie (Backside Illumination), sondern auch über eine bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm. Im Betrieb liefert die Industriekamera 75,2 fps.

Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann daher z.B. bequem mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.

Die uEye CP Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • U3-31F0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009064
  • U3-31F0CP-M-GL Rev.2.2: 1009065
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX547
Framerate @ Auflösung max. 75,2 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2064
Optische Fläche 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
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
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotik

Mit IDS Kameras lernen Roboter zu "sehen" - das ermöglicht Anwendungen wie Bin Picking oder (De-)Palettierung.