Die uEye FA GV-54F0FA Rev.1.3 ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen ausgelegt und dank IP69K Schutz zuverlässig gegen Staub, Schmutz und Hochdruckwasser geschützt. Damit eignet sich die Kamera besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen, etwa in der Fabrikautomation. Unterstützt wird der sichere Betrieb durch optionales Zubehör wie Objektivtuben und schleppkettenfähige Kabel.
Im Inneren arbeitet der 1/2.8" Sony Rolling-Shutter-Sensor IMX675 aus der STARVIS 2 Serie, der eine Auflösung von 5,11 MP (2608 x 1960 px) bietet. Die Kamera erreicht Bildraten von bis zu 24,6 fps, wodurch auch bei bewegten Bildinhalten eine stabile und reaktionsschnelle Bildaufnahme gewährleistet ist. Besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen spielt der Sensor seine Stärken aus: Sehr geringes Bildrauschen und eine hohe Empfindlichkeit im nahinfraroten Bereich (NIR) sorgen für eine zuverlässige Bildqualität.
Clear HDR erweitert den nutzbaren Dynamikumfang und ermöglicht eine differenzierte Darstellung heller und dunkler Bildbereiche. Zusätzlich reduziert eine integrierte Anti Reflexionsbeschichtung störende Lichteffekte und verhindert Lens Flares selbst bei direkter Lichteinstrahlung.
Die Industriekamera ist je nach Anforderung mit Farb oder Monochromsensor erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | FA |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX675 |
| Framerate @ Auflösung max. | 24,6 fps |
| Auflösung (h x v) | 2608 x 1960 |
| Optische Fläche | 5,216 mm x 3,92 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 5,11 MP |
| Pixelgröße | 2,00 µm |
| HDR-Modus | Clear HDR |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen