Auf Kosten optimiert und dennoch schnell, begeistert der lichtempfindliche Rolling-Shutter Sensor IMX290 aus der Sony STARVIS Serie mit BSI-Technologie ("back-side-illumination") durch hervorragende Bildqualität mit sauberer Farbtrennung und sorgt für eine originalgetreue Motivwiedergabe auch unter schlechten oder schwankenden Lichtverhältnissen. Mit seiner sehr hohen Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich eignet sich der Sensor in der USB3 Vision Industriekamera U3-3866LE Rev.1.2 als attraktive Alternative zu speziellen NIR Kameras - und das mit einer Framerate von bis zu 135 fps bei 2,12 MP (1936 x 1096). Dabei bietet das kleine 1/2.8" Sensorformat eine breite Auswahl an kostengünstigen Objektiven.
Die U3-3866LE Rev.1.2 ist ein kleiner Allrounder in der Klasse der 2 MP Rolling-Shutter Industriekameras.
Spezialfunktionen wie Langzeitbelichtung erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten.
Die U3-3866LE Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Diese Gehäusevariante ermöglicht den Einsatz besonders baukleiner, preisgünstiger S-Mount (M12) Objektive.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | LE |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX290 |
| Framerate @ Auflösung max. | 135 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen