Die winzigen uEye XLS-E Kameramodelle nutzen den Event-basierten 1/2.5" Sensor Sony Prophesee IMX636, um nur die relevanten Änderungen der HD-Auflösung zu erfassen. Anders als Industriekameras mit bildbasierten Sensoren, die vollständige Megapixelbilddaten in fester Framerate übertragen, erfasst die Event-basierte Kamera Helligkeitsveränderungen an jedem Sensorpixel (1280 x 720). Pixelposition und Zeitstempel werden dann asynchron als Ereignis per USB3-Interface (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) zum Host-PC übertragen.
Die uEye XLS-E wird über das Metavision SDK von Prophesee in Softwareanwendungen integriert. Mithilfe des IDS HAL Plugins lässt sich die IDS Kamera direkt mit den Entwicklungswerkzeugen des Sensorherstellers nutzen.
Mit äußerst kompakten Abmessungen (29 x 29 x 7 mm), sehr geringem Gewicht und verschraubbaren USB Type B-Anschluss eignen sich die Industriekameras hervorragend für Embedded-Anwendungen. Kunden können dabei zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit C/CS- bzw. S-Mount wählen.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XLS-E |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX636 |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 720 |
| Optische Fläche | 6,221 mm x 3,499 mm |
| Shutter | Event-based |
| Optische Klasse | 1/2.5" |
| Auflösung | 0,92 MP |
| Pixelgröße | 4,86 µm |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Zertifizierungen