uEye SLE | GigE | [IMX900] | [Ohne Objektivhalter] | color

GL-53D2SLE

GL-53D2SLE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2048 x 1536
    3,15 MPixel
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Kompakt, flexibel integrierbar und ideal für wettbewerbsfähige Projekte mit hohen Stückzahlen: Die GL-53D2SLE aus der uEye Live Serie wurde speziell für Embedded-Monitoring- und Streaming-Anwendungen (via MJPEG, H.264) konzipiert. GigE-Konnektivität, Event-Recording im Kameraspeicher sowie moderne Edge-Technologie mit einem SoC von Ambarella ermöglichen eine zuverlässige Bildübertragung und Prozessüberwachung ohne zusätzlichen PC.

Ausgestattet mit dem 3,15 MP-Sensor IMX900 (1/3.1", Pixelgröße 2,25 µm) der Sony Pregius Serie liefert die Kamera auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen klare, detailreiche Aufnahmen. Die hohe Lichtempfindlichkeit und die verbesserte Lichtwinkelunabhängigkeit unterstützen eine stabile Bildqualität selbst bei schrägem Lichteinfall.

Gleichzeitig ermöglicht die Global-Shutter-Technologie die verzerrungsfreie Erfassung bewegter Objekte und macht die Kamera ideal für Monitoring-Aufgaben in Maschinen, Anlagen und automatisierten Prozessen.

Dank ihres kompakten Einplatinen-Designs im Format 45 x 45 mm sowie verschiedener Front-Optionen (C-Mount, S-Mount oder ohne Objektivanschluss) lässt sich die Kamera flexibel in unterschiedlichste Systeme integrieren.

Artikelnummer
  • GL-53D2SLE-C: 1014039
Kamerafamilie SLE
Protokolle
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX900
Auflösung (h x v) 2048 x 1536
Optische Fläche 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.1"
Auflösung 3,15 MP
Pixelgröße 2,25 µm
HDR-Modus Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Entwicklung
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
Integrierter Webservice
CMOS Sensor
Justierbares Auflagemaß
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!