U3V Industriekamera | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

U3-33D0XCP Rev.1.2

U3-33D0XCP Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2064 x 1552
    3,20 MPixel
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 67,9 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Günstige platzsparende USB3-Industriekamera mit State-of-the-Art-Pixeltechnologie von Sony. Mit einer Auflösung von 3,20 MP (2064 x 1552 px) liefert der kompakte 1/3.1" Global-Shutter Sensor IMX900 aus der Sony Pregius 2.2 Serie detailreiche Bilder bei gleichzeitig hoher Lichtempfindlichkeit – dank der verbesserten Lichtwinkelunabhängigkeit bleibt die Bildqualität auch bei schräg einfallendem Licht stabil. Damit sorgen die 2,25 µm kleinen Miniaturpixel des Sensors für eine beeindruckende Bildqualität auf kleinstem Raum.

Besonders hervorzuheben ist die hohe NIR-Empfindlichkeit bei 850 nm, die den Einsatz in Szenarien mit IR-Beleuchtung wie Inspektion, Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder Autonomen Mobilen Robotern (AMR) prädestiniert.

Dank Global-Shutter-Technologie können selbst schnell bewegte Objekte ohne Verzerrung erfasst werden. Zusätzlich zeigt der Sensor bei rotem Licht eine gesteigerte Empfindlichkeit -- ein entscheidender Vorteil für Anwendungen in der Qualitätssicherung, Logistik oder bei Barcode-Lesungen.

Als Teil der uEye XCP-Serie bietet sich die Kamera insbesondere für Volumenprojekte oder als günstiges Einsteigermodell an. In unserem Zubehörsortiment finden Sie passende Optiken, die einen günstigen Systempreis gewährleisten. Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb- oder Mono-Sensor erhältlich.

Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-33D0XCP-M-GL Rev.1.2: 1011166
  • U3-33D0XCP-M-NO Rev.1.2: 1011167
  • U3-33D0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1011165
Kamerafamilie XCP
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX900
Framerate @ Auflösung max. 67,9 fps
Auflösung (h x v) 2064 x 1552
Optische Fläche 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.1"
Auflösung 3,20 MP
Pixelgröße 2,25 µm
HDR-Modus Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XCP-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!