Die USB3 Industriekamera U3-3160CP Rev. 2.2 mit 2/3" Global-Shutter CMOS Sensor PYTHON 2000 von onsemi liefert die volle Auflösung von 2,30 MP (1920 x 1200 Pixel) mit bis zu 169 fps.
Dank der einzigartigen AOI-Funktion des Sensors (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die Industriekamera außergewöhnlich hohe Frameraten. Die uEye CP Kamera eignet sich besonders sowohl für Applikationen aus den Bereichen Medizin und Industrie als auch für Visualisierungsaufgaben. Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | PYTHON 2000 |
| Framerate @ Auflösung max. | 169 fps |
| Auflösung (h x v) | 1920 x 1200 |
| Optische Fläche | 9,216 mm x 5,76 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 2,30 MP |
| Pixelgröße | 4,80 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
CAD Daten
Technische Zeichnung