Die U3-3140CP Rev. 2.2 mit 1/2" Global-Shutter CMOS Sensor PYTHON 1300 von onsemi bietet höchste Flexibilität für Ihre Anwendung. Mit 172 fps bei voller Auflösung (1280 x 1024 px) im Freerun- oder Trigger-Modus liefert der Sensor Bilder u. a. für klassische Machine-Vision- und Inspektionsanwendungen.
Durch die einzigartige AOI-Funktion des Sensors (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die 1,31 MP USB3 uEye CP Industriekamera außergewöhnlich hohe Frameraten. Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | PYTHON 1300 |
| Framerate @ Auflösung max. | 172 fps |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 1024 |
| Optische Fläche | 6,144 mm x 4,915 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 1,31 MP |
| Pixelgröße | 4,80 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
CAD Daten
Technische Zeichnung