U3-31L1SE Rev.1.2

U3-31L1SE Rev.1.2

U3-31L1SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4128 x 3008
    12,42 MPixel
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 32,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Ob Farbe, Mono oder als Platinenvariante bzw. mit Gehäuse - wenn Sie den 12,42 MP Sony Sensor !--@ids_sensor_shortname@--> aus der Pregius S Serie einsetzen möchten, können Sie hier aus vielen unterschiedlichen Varianten auswählen. Der 1/1.1" große Sensor der vierten Generation kombiniert Global Shutter und BSI-Technologie. Ein weiteres Merkmal sind die nur 2,74 µm großen Pixel, die für eine deutlich höhere Pixeldichte sorgen. Das bedeutet, dass der Sensor in der Diagonalen etwa 20 Prozent kleiner ist als gleich auflösende Sensoren der zweiten Sony Pregius Generation. Anwender profitieren von einer hervorragenden Bildqualität, die auch anspruchsvolle Machine-Vision-Anwendungen problemlos möglich macht.

Die Industriekamera U3-31L1SE Rev.1.2 liefert satte 32,4 fps. Dank ihrer USB3-Vision-Schnittstelle ist dieses uEye SE Modell kompromisslos standardkonform und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel einsetzen.

Artikelnummer
  • U3-31L1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009181
  • U3-31L1SE-M-GL Rev.1.2: 1009182
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX545
Framerate @ Auflösung max. 32,4 fps
Auflösung (h x v) 4128 x 3008
Optische Fläche 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.1"
Auflösung 12,42 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
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
Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Photovoltaik / Solarzellen-Inspektion

IDS Kameras können u.a. zur Prüfung von Geometrie und Sägemarken sowie zur Identifikation von Defekten zum Einsatz kommen.