GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5328 x 3040
    16,20 MPixel
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 7,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

16,20 MP Industriekamera mit GigE-Schnittstelle und IP69K: Die GV-51N0FA Rev.1.2 verfügt über den Global-Shutter CMOS Sensor IMX542aus der Sony Pregius S Serie. Dieser Sensor der "vierten Generation" bietet eine Auflösung von 5328 x 3040 (Pixelgröße 2,74 µm) und ist aufgrund der speziellen Pixelarchitektur mit BSI-Technologie (Backside Illumination) besonders lichtempfindlich.

Im Betrieb liefert die Industriekamera schnelle 7,7 fps. Sie kann für ein breites Spektrum an Anwendungen eingesetzt werden, bei denen hohe Bildqualität gefragt ist - von Inspektionsaufgaben in der Industrie bis hin zu Analysen in der Medizintechnik.

Die Kamera ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.

Artikelnummer
  • GV-51N0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010104
  • GV-51N0FA-M-GL Rev.1.2: 1010105
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX542
Framerate @ Auflösung max. 7,7 fps
Auflösung (h x v) 5328 x 3040
Optische Fläche 14,599 mm x 8,33 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 16,20 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.