Robust dank IP69K, praktische GigE-Schnittstelle, quadratischer Sony Sensor der vierten Generation: Die 8,13 MP (2856 x 2848 px) Industriekamera GV-51J0FA Rev.1.2 erreicht 15,4 fps und eignet sich perfekt für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Als Teil der Sony Pregius S Serie profitieren Kunden hier außerdem von der Kombination aus Global-Shutter- und BSI-Technologie (Backside Illumination). Die geringe Pixelgröße von nur 2,74 µm sorgt für eine hohe Pixeldichte, sodass die verfügbare Fläche des 2/3"-CMOS-Sensors (Seitenverhältnis von 1:1) optimal ausgenutzt wird. Das sorgt für exzellente Bildqualität selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen.
Die Industriekamera ist vollständig konform mit dem Vision Standard und kann daher z.B. perfekt mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.
Die uEye FA Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | FA |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX546 |
| Framerate @ Auflösung max. | 15,4 fps |
| Auflösung (h x v) | 2856 x 2848 |
| Optische Fläche | 7,825 mm x 7,804 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 8,13 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen