GV-5080FA-P Rev.1.2

GV-5080FA-P Rev.1.2

GV-5080FA-P Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2464 x 2056
    5,07 MPixel
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 24,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Der Global Shutter CMOS-Sensor IMX250MZR mit integriertem On-Pixel-Polarisator aus der Sony Pregius-Familie sorgt für eine bessere Objekterkennung bei schwachem Kontrast oder reflektierendem Licht und hilft dabei, Kratzer auf Oberflächen oder die Spannungsverteilung innerhalb transparenter Objekte sichtbar zu machen. Mit einer Auflösung von 5,07 MP (2464 x 2056 px) bei 3,45 µm großen Pixeln erreicht er in der GigE Vision uEye FA Industriekamera 24,7 fps.

Durch den Polarisationsfilter erzeugt der Sensor ein Bild mit vier Polarisationsrichtungen in einer einzigen Aufnahme. Auf Grundlage der Intensität jeder Richtungspolarisation kann daraus die Polarisationsrichtung und der Polarisationsgrad der Lichtquelle bestimmt werden. Weitere Informationen sind im Produkt-Datenblatt zu finden.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.10 unterstützt.

Artikelnummer
  • GV-5080FA-P-GL Rev.1.2: AB13395
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX250
Framerate @ Auflösung max. 24,7 fps
Auflösung (h x v) 2464 x 2056
Optische Fläche 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,07 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
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
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.