uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
Die UI-3140CP mit 1/2" Global-Shutter CMOS Sensor PYTHON 1300 von onsemi bietet höchste Flexibilität für Ihre Anwendung. Mit 169 fps bei voller Auflösung (1280 x 1024 px) im Freerun- oder Trigger-Modus liefert der Sensor Bilder u. a. für klassische Machine-Vision- und Inspektionsanwendungen.
Durch die einzigartige AOI-Funktion (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die Industriekamera weit über 1.000 fps. Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.70 unterstützt.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | CP |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | PYTHON 1300 |
| Framerate @ Auflösung max. | 169 fps |
| Auflösung (h x v) | 1280 x 1024 |
| Optische Fläche | 6,144 mm x 4,915 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 1,31 MP |
| Pixelgröße | 4,80 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
| Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
CAD Daten
Technische Zeichnung