GigE Einplatinenkamera | Sony IMX675 | 5,11 MP | Starvis 2 | Webstore

GV-54F4LE-MB Rev.2

GV-54F4LE-MB Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2608 x 1960
    5,11 MPixel
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die Motherboard-Variante der kostengünstigen, platzsparenden Einplatinenkamera GV-54F4LE-MB Rev.2 (nur 45 x 45 mm) ist ideal geeignet für Anwendungen mit engem oder verwinkeltem Bauraum. Die Sensorplatine ist über ein Flex-Flachbandkabel vom separat erhältlichen Daughterboard mit GigE-Schnittstelle und 2-poligem Anschluss für die Spannungsversorgung entkoppelt. Sowohl das Kabel als auch das Interface-Board sind optional verfügbar. Dieses modulare Hardwarekonzept erlaubt eine räumlich getrennte Anordnung von Sensormodul und Anschlusskomponenten – ideal für individuelle Gehäuselösungen und maßgeschneiderte OEM-Designs.

Der moderne 1/2.8"-Rolling-Shutter-Sensor IMX675 aus der Sony Starvis 2 Serie liefert hervorragende Bildqualität mit erweitertem Dynamikumfang – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Dank der hohen Auflösung von 5,11 MP (2608 x 1960 Pixel) mit 2,00 µm Pixelgröße und einer Bildrate von bis zu 24,6 fps eignet sich die Kamera perfekt für präzise Echtzeit-Anwendungen, wie die industrielle Qualitätsprüfung, Robotersteuerung, Oberflächenanalyse oder Automatisierungslösungen.

Artikelnummer
  • GV-54F4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011612
  • GV-54F4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011614
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX675
Framerate @ Auflösung max. 24,6 fps
Auflösung (h x v) 2608 x 1960
Optische Fläche 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 5,11 MP
Pixelgröße 2,00 µm
HDR-Modus Clear HDR
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
UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.