Perfekt für Embedded-Vision-Anwendungen, bei denen es auf außergewöhnliche Lichtempfindlichkeit ankommt: Die winzige Platinenkamera U3-38C2XLS Rev. 1.2 verfügt über den 1/2.8" Sony Sensor IMX662 mit Starvis 2 Technologie. Kunden profitieren dank der ausgefeilten Pixeltechnologie von einer außergewöhnlichen Bildqualität mit besonders hohem Dynamikbereich.
Die günstige 2,12 MP USB3-Kamera (1936 x 1096, Pixelgröße 2,90 µm) liefert schnelle 89,1 fps und zeigt sich besonders stark in Low-Light-Anwendungen, bei denen bestmögliche Bildqualität bei gleichzeitig geringer Auflösung gefragt ist.
Die U3-38C2XLS Rev. 1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XLS |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX662 |
| Framerate @ Auflösung max. | 89,1 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Clear HDR |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen