GV-51R0SE Rev.4.2

GV-51R0SE Rev.4.2

GV-51R0SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5328 x 4608
    24,55 MPixel
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 5,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Für das Plus an Auflösung und Genauigkeit: Bei der GV-51R0SE Rev.4.2 wählen Sie eine Industriekamera mit GigE-Vision-Schnittstelle und beeindruckenden 24,55 MP. Dank der hohen Auflösung von 5328 x 4608 (Pixelgröße 2,74 µm, 5,1 fps) erkennt dieses Modell selbst kleine Details mit höchster Präzision und ohne Bewegungsartefakte.

Der 1.2" Global-Shutter CMOS Sensor IMX540 gehört zu den Sensoren der vierten Generation der Sony Pregius S Serie - eine herausragende Bildqualität für anspruchsvolle Anwendungen ist damit selbstverständlich. Er verfügt über BSI-Technologie („Back Side Illuminated“) und ist ausgesprochen lichtempfindlich. Damit eignet sich dieses Modell sich auch für den Einsatz mit geringem Umgebungslicht.

Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit unserem vielseitigen IDS peak SDK.

Artikelnummer
  • GV-51R0SE-C-HQ Rev.4.2: 1010076
  • GV-51R0SE-M-GL Rev.4.2: 1010077
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX540
Framerate @ Auflösung max. 5,1 fps
Auflösung (h x v) 5328 x 4608
Optische Fläche 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.2"
Auflösung 24,55 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.