Der 1/2" Rolling Shutter Sensor IMX412 von Sony liefert in der Platinenkamera U3-38L1XLS Rev.1.2 starke 12,33 MP (4056 x 3040 px, Pixelgröße 1,55 µm). Er gehört zu der Starvis-Reihe von Sony und liefert hochauflösende Daten für anspruchsvolle Bildauswertungen. Die USB3 Vision Industriekamera erreicht 18,2 fps. Sie können zwischen Modellen ohne Objektivanschluss sowie mit C/CS- bzw. S-Mount wählen.
Die uEye XLS Platinenkamera bietet eine 4K-Auflösung und ist für eine Vielzahl von Visualisierungsaufgaben geeignet. Sie kann sowohl in industriellen als auch in nicht-industriellen Anwendungen eingesetzt werden und eignet sich besonders für Embedded-Vision-Systeme.
Wie alle Kameramodelle der uEye XLS Familie ist die U3-38L1XLS Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software Development Kit IDS peak.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | XLS |
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX412 |
| Framerate @ Auflösung max. | 18,2 fps |
| Auflösung (h x v) | 4056 x 3040 |
| Optische Fläche | 6,287 mm x 4,712 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.3" |
| Auflösung | 12,33 MP |
| Pixelgröße | 1,55 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps
Features
Zertifizierungen