U3V Industriekamera | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

U3-33D1XLS Rev.1.2

U3-33D1XLS Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2064 x 1552
    3,20 MPixel
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 67,9 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die platzsparende USB3-Platinenkamera mit 3,20 MP Auflösung und der State-of-the-Art-Pixeltechnologie "Sony Pregius S 2.2 Serie" bietet ein starkes Gesamtpaket für Anwendungen mit begrenztem Bauraum.

Hohe Auflösung, verpackt in einer kompakten, kosteneffizienten Kameraarchitektur – ideal für beengte Einbausituationen, in denen Bildqualität und Präzision dennoch nicht zu kurz kommen dürfen. Dank der verbesserten Lichtwinkelunabhängigkeit bleibt die Bildqualität auch bei schräg einfallendem Licht stabil. Das eröffnet mehr Flexibilität bei der Objektivauswahl und erlaubt neben C-Mount auch den Einsatz von kleinen, kosteneffizienten S-Mount Objektiven.

Die Miniaturpixel (2,25 µm) des kompakten (5,81 mm) aber dennoch lichtstarken 1/3.1"-Sensor liefern nicht nur detailreiche Bilder bei Tageslicht, sondern überzeugen auch durch besonders hohe Empfindlichkeit im Nahinfrarotbereich (NIR) bei 850 Nanometern – perfekt für Szenarien mit Infrarotbeleuchtung, wie etwa in der Inspektion, bei Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder Autonomen Mobilen Robotern (AMR).

Dazu sorgt die Global-Shutter-Technologie dafür, dass schnell bewegte Objekte ohne Bildverzerrungen erfasst werden, was die Genauigkeit und Effizienz bei automatisierten Anwendungen verbessert.

Als Teil der uEye XLS-Serie bietet sich die Kamera insbesondere für Volumenprojekte oder als günstiges Einsteigermodell an. Die Industriekamera ist wahlweise mit Farb- oder Mono-Sensor erhältlich.

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.
Artikelnummer
  • U3-33D1XLS-C Rev.1.2: 1012019
  • U3-33D1XLS-M Rev.1.2: 1012020
Kamerafamilie XLS
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX900
Framerate @ Auflösung max. 67,9 fps
Auflösung (h x v) 2064 x 1552
Optische Fläche 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.1"
Auflösung 3,20 MP
Pixelgröße 2,25 µm
HDR-Modus Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Die Kameras der uEye XLS-Serie wurden für den Einsatz mit unserer vielseitigen Softwareplattform IDS peak entwickelt. Sie bieten optimale Leistung und volle Funktionalität in Kombination mit unserem IDS peak SDK. Für eine einfache und erfolgreiche Integration und beste Performance empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung von IDS peak.

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.