GV-77S5WP - Kamerafinder - Produkte

GV-77S5WP

GV-77S5WP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 5468 x 5468
    29,90 MPixel
  • onsemi XGS 30000
    1.7" CMOS
  • 32,5 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sind Sie auf der Suche nach einer Industriekamera mit einer besonders hohen Auflösung und schneller 10GigE-Schnittstelle? Die GV-77S5WP bietet genau das. Mit beeindruckenden 29,90 MP (5468 x 5468 px, Pixelgröße 3,20 µm, Seitenverhältnis 1:1) können selbst kleinste Details zuverlässig sichtbar gemacht werden. Davon profitieren Anwendungen wie die Panel-Inspektion. Die Kamera liefert 32,5 fps und ist sowohl als Monochrom- wie auch als Farbvariante erhältlich.

Der CMOS Global-Shutter Sensor hat ein Format von 1.7" - das bedeutet, dass dank des quadratischen Formats der Bildkreis eines Objektivs optimal genutzt wird. Aufgrund der Sensorgröße bieten wir diese uEye Warp10 Kamera mit TFL-Mount (M35x0,75) an. Zur sicheren Befestigung können die TFL-Objektive fest mit den Kameras verschraubt werden. Das Auflagemaß ist standardisiert und entspricht mit 17,526 mm dem der C-Mount-Modelle. Geeignete Objektive finden Sie unter Zubehör.

Um eine optimale Bildqualität sicherzustellen, empfehlen wir zur Kühlung die Verwendung einer Active Heat Sink (Zubehör, optional).

Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.

Artikelnummer
  • GV-77S5WP-C-HQ: 1008297
  • GV-77S5WP-M-GL: 1008300
Kamerafamilie Warp10
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 10,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell XGS 30000
Framerate @ Auflösung max. 32,5 fps
Auflösung (h x v) 5468 x 5468
Optische Fläche 17,472 mm x 17,472 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.7"
Auflösung 29,90 MP
Pixelgröße 3,20 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Abgekündigt
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Interner Bildspeicher
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Photovoltaik / Solarzellen-Inspektion

IDS Kameras können u.a. zur Prüfung von Geometrie und Sägemarken sowie zur Identifikation von Defekten zum Einsatz kommen.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.