uEye XC Starter-Set

uEye XC Starter-Set

uEye XC Starter-Set
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4200 x 3120
    13,10 MPixel
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20,9 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die 13 MP Autofokus-Kamera uEye XC ist genauso einfach zu bedienen wie eine Webcam. Anders als Produkte aus dem Consumer-Bereich wurde sie speziell für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt und liefert selbst unter wechselhaften Lichtverhältnissen scharfe Bilder und Videos. Nützliche Funktionen wie Digitalzoom, Auto-Whitebalance und Farbkorrektur sorgen dafür, dass die Industriekamera alle Details perfekt im Blick behält. Ihre Stärken spielt sie beispielsweise in Kiosk-Systemen, der Qualitätssicherung, der Logistik-Automatisierung und der Medizintechnik aus. Mit dem uEye XC Starter-Kit erhalten Sie ein Komplettpaket, mit dem Sie das gesamte Funktionsspektrum evaluieren und nutzen können. Es enthält nicht nur Kamera, Stativ und Kabel, sondern auch eine Makro-Linse. Dank ihr eignet sich die Kamera mit dem Rolling Shutter Farb-Sensor AR1335 von onsemi auch für anspruchsvolle Anwendungen im Nahbereich, denn sie verkürzt auf einfache Weise die minimal mögliche Objektdistanz und erschließt damit zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

Software-seitig ist sie GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Das Starter-Set beinhaltet folgende Artikel:
  • USB3 uEye XC Kamera
  • USB3 Standardkabel, A/Micro-B, 1,5 m
  • Stativadapter
  • Makro-Aufsatzlinse
  • 8-Kant-Schraubendreher

Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XC Kamera!

Artikelnummer
  • uEye XC Starter Set: 1008483
Kamerafamilie XC
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Sensormodell AR1335
Framerate @ Auflösung max. 20,9 fps
Auflösung (h x v) 4200 x 3120
Optische Fläche 4,629 mm x 3,432 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/3.2"
Auflösung 13,10 MP
Pixelgröße 1,10 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
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
Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.
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
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.