Diese Industriekamera ist besonders schnell! Als Teil der uEye Warp10 Familie überträgt sie Daten mittels 10GigE-Schnittstelle, und damit etwa dreimal so schnell wie USB3-Kameras. Die 8,13 MP Kamera liefert eindrucksvolle 153 fps. Ihr CMOS-Sensor IMX536 aus der Sony Pregius S Serie sorgt dank der Verbindung von Global-Shutter- und BSI-Technologie ("Backside Illumination") für eine herausragende Bildqualität - selbst bei sich bewegenden Objekten und hoher Taktung.
Der Sensor der vierten Generation punktet außerdem mit einer Pixelgröße von nur 2,74 µm und quadratischem Format. So wird die Fläche des lichtempfindlichen 2/3"-CMOS-Sensors (Seitenverhältnis von 1:1, 2856 x 2848 px) optimal ausgenutzt.
Die GV-79J0WP ist mit C-Mount und in Monochrom- und Farbvarianten erhältlich.
Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | Warp10 |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 10,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX536 |
| Framerate @ Auflösung max. | 153 fps |
| Auflösung (h x v) | 2856 x 2848 |
| Optische Fläche | 7,825 mm x 7,804 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 8,13 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen