GV-51J2SE Rev.4.2 - Kamerafinder - Produkte

GV-51J2SE Rev.4.2

GV-51J2SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2856 x 2848
    8,13 MPixel
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15,4 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Ausgestattet mit dem Sony Pregius S Sensor IMX546 bietet die Industriekamera GV-51J2SE Rev.4.2 eine Auflösung von 8,13 MP (2856 x 2848 px) und erreicht 15,4 fps. Dieser quadratische Sensor der vierten Generation maximiert den erfassbaren Bildinhalt einer Szene - und verbindet außerdem Global-Shutter- und BSI-Technologie (Backside Illumination). Die geringe Pixelgröße von nur 2,74 µm sorgt für eine hohe Pixeldichte, sodass die verfügbare Fläche des 2/3"-CMOS-Sensors (Seitenverhältnis von 1:1) optimal ausgenutzt wird. Das sorgt für exzellente Bildqualität selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen. Dank dieser Eigenschaften und unterschiedlicher Gehäusevarianten - von Platinenkameras bis vollständig geschlossen - können Sie den Sensor für unterschiedlichste Aufgaben einsetzen.

Die Industriekamera ist vollständig konform mit dem Vision Standard und kann daher z.B. perfekt mit unserem IDS peak SDK verwendet werden.

Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.

Artikelnummer
  • GV-51J2SE-C Rev.4.2: 1009723
  • GV-51J2SE-M Rev.4.2: 1009724
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX546
Framerate @ Auflösung max. 15,4 fps
Auflösung (h x v) 2856 x 2848
Optische Fläche 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 8,13 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.