IDS NXT oslo | IMX900 | 3,15 MP Sony Pregius Sensor | IP69K | Webstore

IDS NXT oslo GS31032C

IDS NXT oslo GS31032C
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2048 x 1536
    3,15 MPixel
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die IDS NXT oslo ist eine smarte Embedded Vision Kamera, die künstliche Intelligenz mit exzellenter Bildqualität vereint. Ihr robustes Gehäuse ist nach IP69K zertifiziert und bietet maximalen Schutz gegen Staub und Hochdruckwasser – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Dank kompakter Bauweise und industrietauglicher M12-Steckverbinder lässt sie sich flexibel und zuverlässig in verschiedenste Anwendungen integrieren.

Die Kamera liefert komprimierte Videostreams in voller Sensorauflösung von 2048 x 1536 Pixeln mit mehr als 25 Bildern pro Sekunde. H.264 und MJPEG stehen bereit. Über RTSP sendet die IDS NXT oslo bis zu drei parallele Streams an Standard-Clients. Ein zusätzlicher PC ist nicht erforderlich. Per Software oder IO-Signal können Videosequenzen im internen Speicher gespeichert oder auf einen FTP-Server übertragen werden. Die Computer Vision Architecture des Ambarella SoC mit integrierter Neural Processing Unit (NPU) führt Bildanalysen mit eigenen Netzen direkt auf der Kamera aus. Ergebnisdaten stehen per REST oder als Overlay im Livestream zur Verfügung.

Bildgebend kommt der moderne 3,15 MP Sony IMX900 Global-Shutter-Sensor der Pregius Serie zum Einsatz. Er liefert hervorragende Bildqualität mit hohem Dynamikumfang und ermöglicht die Erfassung schneller Bewegungen verzerrungsfrei und auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Trotz seiner kleinen 1/3.1"-Sensorfläche überzeugt er mit hoher Lichtempfindlichkeit und stabiler Bildqualität, selbst bei ungünstigem oder schräg einfallendem Licht. Zentrale Recheneinheit ist ein leistungsstarker SoC von Ambarella, bekannt aus der IDS NXT malibu. Der integrierte Image Signal Prozessor übernimmt automatisch Aufgaben wie Helligkeitsanpassung, Farbkorrektur und die Kompensation von Linsenverzerrungen, wodurch jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet ist – selbst unter schwierigen Bedingungen.

Die Kombination aus hochwertiger Bildqualität, On-Camera-Analysen, Kompression, Streaming und Aufzeichnung erlaubt einen PC-freien Betrieb. Die IDS NXT oslo lässt sich über ein plattformunabhängiges Webinterface und eine REST-API in Anwendungen einbinden.

Artikelnummer
  • IDS NXT oslo GS31032C-HQ: 1013226
Kamerafamilie IDS NXT oslo
Protokolle
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 fps, 1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps
Komprimierung
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX900
Auflösung (h x v) 2048 x 1536
Optische Fläche 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3.1"
Auflösung 3,15 MP
Pixelgröße 2,25 µm
HDR-Modus Monochrome: QuadHDR, Farbe: Nein
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

Industrieprotokoll
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Event Recorder
Streaming
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisierung

Einzelheiten genauer erkennen - etwa durch die Darstellung von Detailaufnahmen auf Monitoren.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.