GV-79F0WP

GV-79F0WP

GV-79F0WP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2472 x 2064
    5,10 MPixel
  • Sony IMX537
    1/1.8" CMOS
  • 246,9 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Volle Datenübertragung mittels 10GigE! Die 5,10 MP Industriekamera GV-79F0WP liefert schnelle 247 fps. Sie verfügt über den Sony Sensor IMX537 aus der Pregius S Serie. Der CMOS-Sensor gehört zur vierten Generation und verbindet Global-Shutter- und BSI-Technologie ("Backside Illumination"). Das macht die Kamera zu einer hervorragenden Wahl für Aufnahmen in schwierigen Lichtverhältnissen, schnellen Taktraten und von sich bewegenden Objekten.

Die Pixel sind nur und damit rund 20 Prozent kleiner als bei den Sony-Sensoren der zweiten Generation mit gleicher Auflösung. So wird die Fläche des 1/1.8" Sensors (Seitenverhältnis von 5:4, 2472 x 2064 px) perfekt ausgenutzt.

Die GV-79F0WP ist mit C-Mount und in Monochrom- und Farbvarianten erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.

Artikelnummer
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
Kamerafamilie Warp10
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 10,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX537
Framerate @ Auflösung max. 247 fps
Auflösung (h x v) 2472 x 2064
Optische Fläche 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,10 MP
Pixelgröße 2,74 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Interner Bildspeicher
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Objektverfolgung

Ob im Sport, an der Produktionslinie oder bei Forschungsprojekten - IDS Kameras haben Objekte genau im Blick.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Drucktechnik

IDS Kameras prüfen u.a. Farbe und Positionierung und sorgen damit für ein perfektes Druckbild
bspw. bei Verpackungen, Etiketten oder im Zeitungsdruck.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Prozesskontrolle

Kameras prüfen die Materialversorgung im Prozess und dienen bspw. zur Zwischen- und Endprüfung von Produkten.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.