Die Industriekamera GV-51F0SE Rev.4.2 nutzt den 5,10 MP Global-Shutter-Sensor IMX547 aus der Sony Pregius S-Serie. Als Sensor der vierten Generation (1/1.8", 2472 x 2064 px) verfügt er nicht nur über die BSI-Technologie (Backside Illumination), sondern auch über eine bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm. Das bedeutet, dass Anwender hier von einer außergewöhnlichen Pixeldichte und einer besonders guten Bildqualität profitieren - auch bei wechselnden Lichtverhältnissen. Im Betrieb liefert die Industriekamera 24,7 fps. Dank dieser Eigenschaften und verschiedener Gehäusevarianten - von Platinenversionen bis hin zur komplett geschlossen - lässt sich die Industriekamera für unterschiedlichste Aufgaben einsetzen.
Dank ihrer GigE Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel nutzen.
Die uEye SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | SE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX547 |
| Framerate @ Auflösung max. | 24,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 2472 x 2064 |
| Optische Fläche | 6,773 mm x 5,655 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 5,10 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| HDR-Modus | Sequence HDR |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | In Serie |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen