Für Applikationen mit sehr kleinem oder verwinkeltem Bauraum eignet sich das Motherboard-Modell der kostenoptimierten GigE Vision Einplatinenkamera GV-58C4LE-MB Rev.2. Sie ist durch ein Flex-Flachbandkabel vom Daughterboard mit GigE-Anschluss abgesetzt. Flex Flachbandkabel und Daughterboard sind optional erhältlich.
Kunden profitieren dank der ausgefeilten Pixeltechnologie des 1/2.8" Rolling-Shutter Sensor IMX662 aus Sonys Starvis 2 Serie von einer außergewöhnlichen Bildqualität mit besonders hohem Dynamikbereich. Mit einer Auflösung von 1936 x 1096 (Pixelgröße 2,90 µm) liefert der 2,12 MP Sensor der Gigabit Ethernet Kamera schnelle 59,7 fps und zeigt sich besonders stark in Low-Light-Anwendungen, bei denen bestmögliche Bildqualität bei gleichzeitig geringer Auflösung gefragt ist.
Durch das Hardwarekonzept mit kompaktem 45 x 45 mm Motherboard und abgesetztem Interfaceboard kann der Bauraum von Sensor- und Steckerkomponenten leichter in kundenspezifischen Gehäusekonzepten aufgeteilt werden.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | LE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX662 |
| Framerate @ Auflösung max. | 59,7 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Clear HDR |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
| Datenblatt |
Merkmale
Features
Zertifizierungen